Capteurs et transducteurs
de pression Honeywell
|
| |
| Honeywell
dispose de plus de 30 années d'expérience
dans la conception et la fabrication de systèmes
micro-électromécaniques (SMEM)
de capteurs de pression piézorésistants
et de transducteurs de pression de précision.
Aujourd'hui, nos capteurs de pression bon
marché produisent les mesures de pression
les plus fiables qui soient pour des applications
hautement performantes. Les capteurs de pression
et les transducteurs de pression numériques
brevetés d'Honeywell sont conçus
pour offrir des niveaux élevés
de précision, de fiabilité et
de flexibilité, ainsi que des fonctionnalités
numériques et analogiques. |
| |
Notre
gamme de 400 modèles uniques permet
aux fabricants d'instruments de trouver des
solutions parfaitement adaptées pour
toutes sortes d'utilisations, qu'il s'agisse
de mesure de l'altitude, d'applications anémobarométriques
secondaires, d'instruments de test et de mesure
pour laboratoire, de systèmes industriels
certifiés FM/CSA de mesure de la pression,
de mesure de la pression barométique
ou de météorologie. |
| |
| Ces
transducteurs sophistiqués, qui peuvent
être utilisés en réseau
à l'aide de connexions numériques,
utilisent la technologie de capteurs en silicone
piézorésistants haute stabilité
d'Honeywell. Leur succès s'appuie sur
notre réputation de fabricant de produits
d'une fiabilité exceptionnelle. |
| |
| Nos
transducteurs sont faciles à utiliser
et offrent des performances élevées
garantes de votre succès, même
dans des environnements peu hospitaliers.
Grâce à la technologie de capteurs
sophistiqués hautes performances, les
baromètres Honeywell offrent une exactitude
de bande totale de ± 0,4 hPa et nos
baromètres de précision permettent
d'obtenir une variation pleine échelle
de ± 0,05 % sur toute la plage des
températures de fonctionnement de -
40 à + 85 °C. |
| |
| Le
reste du site Web d'Honeywell a été
rédigé en langue anglaise. Pour
plus de détails sur les capteurs de
pression et les transducteurs de précision
d'Honeywell, veuillez contacter votre délégué
Honeywell local en cliquant sur le bouton
" Contacter le délégué
commercial local " ci-dessous. |
| |
|
|
| *
Pour plus de détails (en anglais) sur
un produit et/ou une application spécifique,
veuillez visiter le site http://www.ssec.honeywell.com/pressure/datasheets.html
ou cliquer sur l'un des liens ci-dessous. |
| |
| Transducteurs
de pression de précision Honeywell |
| Les
transducteurs de pression de précision
(PPT) sont également disponibles sous
la forme de modèles renforcés
(PPTR) et de modèles antidéflagrants
(PPTE). Ils sont utilisables dans toutes sortes
d'applications dans les domaines de l'avionique,
de la météorologie, de l'industrie
et de la médecine. Nos PPT sont équipés
de sorties série numériques
RS232 ou RS485 et de sorties analogiques 0-5
volts qui leur permettent de s'adapter aisément
à des systèmes analogiques.
Veuillez cliquer ici pour obtenir plus de
détails (en anglais) sur les transducteurs
de pression de précision d'Honeywell. |
| |
| Baromètres
de précision Honeywell |
| Les
baromètres de précision Honeywell
(HPB) offrent une valeur exceptionnelle aux
fabricants d'instruments requérant
des mesures barométriques précises
(maximum ± 0,4 hPa dans la plage des
températures de fonctionnement de -
40 à 85 °C) et stables dans des
conditions d'utilisation réelles. Les
HPB utilisent une technologie de capteurs
en silicone associée à une compensation
de signal par microprocesseur, qui libère
de la nécessité d'isoler le
baromètre ou d'en réguler la
température. Pour plus de détails
(en anglais), veuillez cliquer sur baromètres
de précision d'Honeywell. |
| |
| Baromètres
de précision Honeywell pour applications
d'altimétrie |
| Les
HPA sont des baromètres de précision
destinés à des applications
d'altimétrie qui offrent une précision
élevée, soit une variation pleine
échelle maximale de ± 0,03 %
des mesures de pression absolue sous forme
numérique, dans la plage des températures
de fonctionnement de - 40 à 85 °C.
En vertu de la simplicité d'utilisation
des HPA, quelques minutes suffisent à
tout utilisateur, même débutant,
pour savoir comment les utiliser. Mais il
est également possible de les configurer
afin d'obtenir des performances optimales
en relation avec des applications aériennes
et aérospatiales. Les HPA sont disponibles
avec des sorties RS232, RS485 et TTL. Pour
plus de détails (en anglais), veuillez
cliquer sur baromètres
de précision Honeywell destinés
aux applications d'altimétrie. |
| |
|