圧力センサー、圧力トランスデューサー、気圧計、応用高度計
Honeywell
animation.gif

SSEC

aero_spacer.jpg
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
 
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
lft_spacer.jpg arrow_off.jpg
  arrow_off.jpg
  arrow_off.jpg
  arrow_off.jpg
   

 

 

 

 

 

 

  Solid State Electronics Center
  Providing best value specialized semiconductor and sensor solutions since 1965
 
  SSEC Links > Careers
test/spacer.gif test/spacer.gif test/spacer.gif test/spacer.gif test/spacer.gif test/spacer.gif test/spacer.gif test/spacer.gif test/spacer.gif test/spacer.gif
test/greynavbar4_r1_c4.gif test/greynavbar4_r1_c6.gif test/greynavbar4_r1_c8.gif test/spacer.gif
 
    Honeywell > DSES > SSEC
Search
Go pixel_white.jpg

ハニーウェルの圧力センサー、圧力トランスデューサー

 
過去30年以上にわたりハニーウェルはマイクロ電気機械システム(MEMS)圧電抵抗式圧力センサーおよび精密圧力トランスデューサーのデザインおよび製造に携わっています。今日においてハニーウェルの低価格圧力センサーは業界で最も信頼できるハイパフォーマンス用圧力測定装置です。ハニーウェルが独自開発した圧力センサーとデジタル圧力トランスデューサーは、高精度、信頼性と柔軟性およびアナログ機能を提供するようデザインされています。
 
 
400以上のモデルが用意されているため、機器メーカーは、高度計測、二次空気データ・アプリケーション、実験室試験および測定器具、FMおよびCSA認定工業用圧力測定、気圧測定、および気象学用の多種多様の使用目的に対する完璧なソリューションを得ることができます。
 
 
高性能でデジタルネットワークへの参入が可能なこれらのトランスデューサーには高い安定性を誇るハニーウェルの圧電抵抗式シリコンセンサーが使用され、最も高い信頼性を持つ製品という評判を受けています。
 
 
ハニーウェルのトランスデューサーは使い方が簡単で、厳しい環境においても正確に作動する高いパフォーマンスを提供します。ハイパフォーマンス高性能センサー技術により、ハニーウェルの精密気圧計は総合バンド精度±0.4 hPa、精密圧力トランスデューサーは摂氏-40度〜85度の全実用温度範囲において±0.05% FS実現します。
 
 
ここから先、ハニーウェル圧力センサーのウェブサイトは英語で書かれています。ハニーウェルの圧力センサーおよびトランスデューサーに関する詳細は、以下の「地域代理店に連絡」をクリックしてお近くのハニーウェル代理店までお問い合わせください。
 
 
 
 
 
* 各製品または用途に関するご質問(英語で)はhttp://www.ssec.honeywell.com/pressure/datasheets.htmlまでお越しになるか、以下のリンクをクリックしてください。
 
 
ハニーウェル精密圧力トランスデューサー
ハニーウェルの精密圧力トランスデューサー(PPT)は過酷な環境用モデル(PPTR)および耐破裂モデル(PPTE)でもお求めになれ、航空電子工学、気象学、工業および医学用に幅広く使用されています。PPTにはRS232またはRS485シリアル・デジタル出力および05ボルト・アナログ出力が装備されており、トランスデューサーは簡単にアナログシステムに組み込むことができます。英語での詳細はハニーウェル精密圧力トランスデューサーをクリックしてください。
 
 
ハニーウェル精密気圧計
ハニーウェルの精密気圧計(HPB)は、現実的状況下での精密(摂氏-40度〜85度において最高±0.4 hPa)で安定した気圧測定を必要とする機器メーカーに対して卓越した価値を提供します。HPBはマイクロプロセッサーによる信号補正を行う効果が実証されたシリコンセンサー技術を使用し、気圧計を絶縁または温度調整する必要性を排除します。英語での詳細はハニーウェル精密気圧計をクリックしてください。
 
 
ハニーウェルの高度測定用精密気圧計
HPAは高度測定用精密気圧計で、摂氏-40度〜85度で最高±0.03% FS精度を持つ圧力測定絶対値をデジタル形式で提供します。初めての使用者もHPAを数分以内に使用することができ、同時にHPAを航空宇宙および飛行用適性性能に設定する能力を提供します。HPAにはRS232RS485およびTTL出力が用意されています。英語での詳細はハニーウェル高度測定用精密気圧計をクリックしてください。
English Chinese Deutsch Korean Hindi French Japanese
rule.jpg
Feedback Privacy Statement